??
CAD-Modellauswahl
K0317.06
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0317 - Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Stahl
Stückliste
K0317.06
BESTKIPP
Bestellnummer
K0317.06
AUSF
Ausführung
Standard Federkraft
POS
Position
D
Gewinde
M 6
D1
Durchmesser
2.7 mm
L
Länge
20 mm
H
Federweg
2.5 mm
T
Tiefe Innensechskant
2.5 mm
T1
Tiefe
1.0 mm
N
Nut
1.0 mm
S
Schlüsselweite
2.0 mm / inch
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
7.0 N
F2
Federkraft Ende F2 ca. N
20 N
GEW
Gewicht ca.
0.0027 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245839452
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions